topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Die SKF-Gruppe

Heute ist SKF ein Weltkonzern, der mit weltweit über 100 Produktionsstätten, mit Verkaufsgesellschaften in 70 Ländern, die von über 15 000 Vertragshändlern und Vertriebspartnern unterstützt werden, in der ganzen Welt vertreten ist. Auf dem Internet-Martktplatz und über das weltumspannende Vertriebsnetz ist SKF seinen Kunden immer nahe, um Produkte und Leistungen an zu bieten.

SKF wurde 1907 gegründet und legte von Anbeginn den Schwerpunkt an Qualität und Zuverlässigkeit seiner Erzeugnisse, andauernde technische Weiterentwicklung und kundenbezogene Innovation. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung hat zu einer stetig zunehmenden Zahl an Neuerungen geführt, die ihrerseits Maßstäbe gesetzt haben.

Heute ist SKF ein geschätzter Partner von Erstausrüstern und ein Hauptzulieferer der Automobil-,  Eisenbahn-, Luftfahrt- und anderer Industrien. SKF ist in drei Bereiche unterteilt: Industrie, Dienstleistung und Fahrzeugtechnik. Den Erstausrüstern und dem Ersatzteilmarkt liefert SKF weltweit Lösungen und Lösungskonzepte.

Die SKF Gruppe ist weltweit nach ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert, den internationalen Standards für Umwelt- bzw. Arbeitsschutzmanagement. Das Qualitätsmanagement der einzelnen Geschäftsbereiche ist zertifiziert und entspricht den Normen DIN EN ISO 9000 bzw. QS 9000.



Search

German Flag